Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Plug, Play, Push: nova caixa de interruptores com IO-Link

2023-11-23


Caixas de interruptores com IO-Link

Facilmente conectada, configurada individualmente e controlada de forma confiável, a nova caixa de interruptores pode ser conectada facilmente e sem erros a redes IO-Link através de um conector M12. Nenhuma fiação complexa é necessária. Além do armazenamento de dados durante a configuração, o IO-Link permite a transmissão de dados de diagnóstico para monitoramento de condições e manutenção preditiva. O padrão de comunicação garante, portanto, maior disponibilidade da fábrica.

Além disso, o IO-Link permite aos usuários configurar de forma flexível inúmeras cores e os modos noturno e intermitente: cinco cores padrão e três cores adicionais livremente selecionáveis a partir do espaço RGB estão disponíveis para iluminar os interruptores. Além disso, podem ser selecionados quatro modos intermitentes diferentes, bem como o modo noturno com diferentes níveis de brilho. Os usuários podem configurar os interruptores de pressão para se adequarem a qualquer aplicativo e definir símbolos, como setas.

Além disso, a caixa de interruptores oferece um design moderno com visibilidade perfeita dos interruptores. Com seu design de invólucro compacto de 123,2 x 40 x 35,6 mm, a caixa de interruptores é particularmente fácil de integrar diretamente na máquina.


Destaques da Caixa de interruptores com IO-Link

  • Conexão simples e sem erros a uma rede IO-Link através de um conector M12
  • Altamente flexível: várias cores, bem como modos intermitente e noturno ajustáveis
  • Invólucro compacto para integração muito simples diretamente na máquina
  • Design moderno com visibilidade perfeita dos interruptores

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Soluções de sistema IO-Link da Pepperl+Fuchs

Uma interface aberta internacionalmente padronizada e de vários fornecedores, o IO-Link é parte integrante das soluções Sensorik4.0® da Pepperl+Fuchs. Saiba mais sobre a tecnologia de comunicação inteligente...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.