Desde o manuseio de materiais até a indústria automotiva, há muitas aplicações diferentes que exigem medição precisa de distância em longas distâncias. Essa tarefa representa um desafio específico se o sensor não puder ocupar muito espaço devido à situação da instalação. A Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução: os novos sensores de distância fotoelétricos da série R200 integram a poderosa Pulse Range Technology (PRT) em um invólucro padrão compacto, para resultados de medição precisos em distâncias até 60 m.
Com base em mais de 250.000 pulsos laser emitidos por segundo, a PRT proporciona medições de distância altamente precisas e confiáveis. Com essa tecnologia, o R200 atinge uma impressionante precisão de repetição de ≤ 3 mm. Como a faixa de medição dos sensores PRT, ao contrário dos sensores de triangulação, não é limitada pelo arranjo geométrico da óptica, eles podem medir grandes distâncias mesmo com seu design compacto. Por exemplo, o sensor de distância R200 oferece um alcance de detecção de 10 m ao medir diretamente objetos brancos. Por ser uma variante com refletor, o sensor chega a atingir distâncias de até 60 m, com dimensões de apenas 15 x 41,7 x 50,6 mm.
Devido ao seu design especialmente compacto, o R200 com Pulse Ranging Technology pode ser facilmente integrado em projetos de máquinas confinadas. Os conectores rotativos proporcionam mais flexibilidade durante a instalação, para que até tarefas de medição exigentes possam ser resolvidas no menor dos espaços. Por exemplo, os sensores de distância são usados em sistemas de transporte, em veículos automáticos em depósitos com prateleiras altas ou em transportadores de monotrilho na produção automotiva. Não só seu desempenho, mas também seu design econômico tornam os sensores a solução ideal para uma ampla variedade de aplicações.
O R200 com Pulse Ranging Technology é a mais recente adição à série R10x/R20x da Pepperl+Fuchs, que combina todos os princípios funcionais fotoelétricos em cinco invólucros padrão. Os usuários se beneficiam, portanto, do conceito intuitivo de funcionamento e visualização, que é padronizado em toda a série. Assim como os outros sensores das séries R10x e R20x, o novo sensor de distância foi concebido tendo o futuro em mente: Equipado com uma interface IO-Link padronizada na versão 1.1.3 mais recente, incluindo Smart Sensor Profile, o R200 com PRT pode ser facilmente integrado em ambientes da Indústria 4.0.