Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Caixa de junção protegida contra explosão com janela de visualização para inspeções rápidas e fáceis

O gabinete da série GR permite aplicações em ambientes exigentes e adversos

Aplicação

A costa noroeste da Austrália é conhecida por seus depósitos de petróleo e gás. As matérias-primas disponíveis lá são exploradas usando plataformas de produção offshore e bombeadas em terra através de dutos. Os sistemas de controle de processo utilizados para isso não são apenas expostos a temperaturas extremamente altas, mas também aos efeitos constantes do ar marinho salgado.

O cliente, a empresa global de energia sediada lá, precisava de caixas de junção com certificação IECEx para o cabeamento que pudesse suportar as condições ambientais exigentes a longo prazo. Como resultado, buscou-se uma solução para simplificar o teste mensal de todo o cabeamento e reduzir significativamente o tempo e os custos associados.


Objetivo

Ao desenvolver uma solução que atendesse aos requisitos especiais da aplicação, a Pepperl+Fuchs não só teve que atender aos requisitos para proteção contra explosão, como também para resistência à corrosão extrema. Além disso, foi necessário encontrar uma maneira de realizar os testes necessários em intervalos regulares, sem grande esforço.

Para verificar as conexões dos cabos, era necessário anteriormente abrir cada caixa de junção individual e, em seguida, fechá-la novamente. Isso significava que a certificação existente não era mais válida, além de demorada e cara para testar novamente e provar que a proteção contra explosão ainda existia.


Solução


Em colaboração com o cliente, a Pepperl+Fuchs desenvolveu caixas de junção especialmente criadas para essas aplicações, conhecidas como GR.CSW. Elas são feitas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), um material extremamente resistente às intempéries, durável e econômico. Uma caraterística especial da caixa é uma janela de visualização integrada, que está equipada com uma aba de proteção que é fechada de forma confiável com uma mola. As caixas têm certificação IECEx e são adequadas para instalações que precisam cumprir todos os requisitos padrão de proteção contra explosão.

Características técnicas

  • Caixa feita de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP)
  • Janela de visualização com aba amovível ou de fecho automático
  • Instalação na Zona 1, 2, 21 e 22
  • Certificação Ex eb, Ex ia e Ex tb
  • Faixa de temperatura -40 °C... +55 °C
  • Configuração de função protetora de terminais e entradas de cabos, bem como tipo de bucim, dependendo da especificação
  • Grau de proteção (IP66)
  • Tensão de funcionamento 1000 V CA máx.

Benefícios

A empresa de energia optou pela Pepperl+Fuchs porque precisava de um parceiro que pudesse trabalhar em estreita colaboração com o pessoal no local para desenvolver uma solução que fosse precisamente adaptada aos requisitos exigentes e excedesse as expectativas do mercado. Isso também é apoiado pelas equipes globais de vendas e pelo suporte técnico. A Pepperl+Fuchs permitiu que o cliente desenvolvesse um gabinete com certificação IECEx que reduz significativamente os custos de inspeção futuros graças ao seu conceito prático e bem pensado.

A janela de visualização oferece uma solução prática e simples que traz benefícios decisivos de custo e tempo ao inspecionar o sistema elétrico. A inspeção visual do estado das conexões elétricas já não requer a abertura da caixa de junção. Isso elimina a necessidade de recertificação demorada e todo o processo de inspeção é concluído em apenas alguns minutos. A caixa de junção também é extremamente robusta e, portanto, pode suportar até mesmo as condições de operação especiais de uma usina petroquímica perto do mar.


Visão geral

  • Caixa robusta e resistente para condições meteorológicas extremas em seções adversas e potencialmente explosivas
  • Tempo e custos reduzidos para manutenção e inspeção
  • Vista direta dos componentes instalados internamente sem precisar abrir a caixa
  • Diferentes conexões e entradas de cabos de acordo com as especificações do cliente

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Invólucros GRP da série GR

A Pepperl+Fuchs foi pioneira no trabalho de reformular completamente a série GR feita de poliéster reforçado com fibra de vidro em tipo de proteção de segurança aumentada (Ex e) e intrinsecamente seguro (Ex i)...