No ambiente comercial competitivo de hoje, sistemas de gerenciamento eficazes são indispensáveis. Os clientes querem ter certeza de que estão fazendo negócios com uma organização que possa fornecer bens e serviços em tempo hábil e que atendam às suas necessidades. A certificação de acordo com ISO 14001, ISO 9001 e ISO 80079-34 comprova que seu Sistema de Gerenciamento foi certificado para um padrão de práticas recomendadas e está em conformidade.
Os locais de fabricação mundial da Pepperl+Fuchs são certificados para ISO 14001, ISO 80079-34 ou ISO 9001 por meio de órgãos de certificação terceirizados. Essas certificações também provam que nos esforçamos para otimizar continuamente nossos processos para alcançar tecnologia de ponta e produtos de alta qualidade.
Você está procurando produtos de alta qualidade, alta eficiência e competitividade em longo prazo? A Pepperl+Fuchs é sua parceira confiável!
ISO 9001
Sistema de Gestão da Qualidade
Pepperl+Fuchs SE, Mannheim/Alemanha
Locais: Campbellfield Victoria/Austrália; Xangai/China; Trutnov/República Tcheca; Assamstadt, Berlim, Mannheim, Bühl, Neuhausen ob Eck/Alemanha; Vesprém/Hungria; Bintan/Indonésia; Bangalore, Gurgaon, Chennai/Índia; Burago die Molgara, Sulbiate/Itália; Cingapura/Cingapura; Twinsburg, Houston/Estados Unidos; Ho Chi Minh City/Vietnã
VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH, Mannheim/Alemanha
ISO 9001:2015
ISO 14001
Sistema de Gestão Ambiental
Pepperl+Fuchs SE, Mannheim/Alemanha
Locais: Mannheim, Berlim, Buehl/Alemanha
ISO 14001:2015
Pepperl+Fuchs Asia Private Limited, Cingapura/Cingapura
ISO 14001:2015
Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited, Ho Chi Minh City/Vietnam
Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o, Trutnov, República Tcheca
Pepperl+Fuchs Kft., Veszprém/Hungria
ISO 14001:2015
Pepperl+Fuchs Manufacturing, Inc.
Locais: Katy/TX, EUA
ISO 14001:2015
VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH, Mannheim/Germany
ISO/IEC 80079-34
Garantia de Qualidade de Produção
Pepperl+Fuchs SE, Mannheim, Alemanha
Locais: Buehl/Alemanha; Melbourne/Austrália; Chennai/Índia; Xangai/China
PTB 97 ATEX Q008
DE/PTB/QAR06.0015/18
CML 21UKQAN13870-1
Pepperl+Fuchs SE, Mannheim, Alemanha
Locais: Mannheim, Buehl, Neuhausen ob Eck, Assamstadt/Alemanha; Trutnov/República Tcheca; Bintan/Indonésia; Cingapura/Cingapura; Ho Chi Minh City/Vietnã
PTB 97 ATEX Q020
DE/PTB/QAR06.0008
CML 21UKQAN13870
Pepperl+Fuchs srl, Burago/Itália
INERIS 11ATEX Q402
FR/INE/QAR12.0003
CML 21UKQAN13870-2
Pepperl+Fuchs Manufacturing Inc., Katy/EUA
DEMKO 10 ATEX Q136467
US/UL/QAR07.0005
CML 21UKQAN13870-3
ISO 27001
Information Security Management System
Pepperl+Fuchs SE, Germany
DIN EN ISO/IEC 27001:2017