Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Indisponível para Compra

Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Ultrasonic sensor UB4000-30GM-H3

UB4000-30GM-H3
  • Separate evaluation
  • Direct detection mode

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  UB4000-30GM-H3

Descrição do Produto
Single head system
General specifications
Sensing range500 ... 4000 mm
Dead band0 ... 500 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 85 kHz
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 30 mA
Input
Input type1 pulse input for transmitter pulse, activation through open collector npn
< 1 V: emitter active, > 4 V: emitter inactive
Pulse length40 ... 500 µs
Pause length≥ 50 x pulse length
Output
Output type1 pulse output for echo propagation time, high-active, short-circuit proof
Signal level1-level: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA
level 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA
Temperature influencethe echo propagation time: 0.17 % / K
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection2 m PVC cable 0.75 mm2
Material
Housingnickel plated brass; plastic components: PBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Mass327 g
Dimensions
Length106 mm
Diameter40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB4000-30GM-H3

Informative Literature: UB4000-30GM-H3

Selecione o Idioma:
LiteratureIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Application Report - Ultrasonic Technology - Detecting Trains on the PlatformENGPDF698 KB

Product Documentation: UB4000-30GM-H3

Selecione o Idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF101 KB

Design / Simulation: UB4000-30GM-H3

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP32 KB

Approvals: UB4000-30GM-H3

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Produtos Relacionados: UB4000-30GM-H3

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa
Ultrasonic -deflector, Universal mounting possibilities, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Focussing effectfa
Ultrasonic -deflector, Clamp mounting, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Universal Orientationfa
Plastic nuts with centering ring for the vibration-free mounting of cylindrical sensors, For insulated mountingfa
Sistema de sensor de segurança USi

O Sistema de sensor ultrassônico de segurança USi está abrindo novos caminhos para aplicações de segurança, seja em ambientes empoeirados e desafiadores ou em áreas externas.

A Pepperl+Fuchs oferece a você vários documentos para download sobre os sensores ultrassônicos.