Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Ultrasonic sensor UB2000-F42S-E2-V15

UB2000-F42S-E2-V15
  • Switch output
  • Extremely small unusable area
  • TEACH-IN
  • Interference suppression (adjustable divergence of sound cone in close range)
  • Temperature compensation
  • Synchronization options
  • NO/NC selectable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  UB2000-F42S-E2-V15

Descrição do Produto
Single head system
General specifications
Sensing range60 ... 2000 mm
Adjustment range90 ... 2000 mm
Dead band0 ... 60 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 175 kHz
Response delayapprox. 150 ms
Indicators/operating means
LED greensolid green: Power on
LED yellowsolid: switching state switch output
flashing: program function
LED rednormal operation: "fault"
program function: no object detected
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 50 mA
Input/Output
Synchronizationbi-directional
0 level -UB...+1 V
1 level: +4 V...+UB
input impedance: > 12 KOhm
synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms
Synchronization frequency
Common mode operationmax. 30 Hz
Multiplex operation≤ 30/n Hz, n = number of sensors
Output
Output type1 switch output E2, PNP, NO
Rated operating current200 mA , short-circuit/overload protected
Voltage drop≤ 2.5 V
Repeat accuracy≤ 0.5 % of switching point
Switching frequency≤ 3 Hz
Range hysteresis1 % of the set operating distance
Temperature influence± 1 % of full-scale value
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Connection5-pin V15 (M12 x 1) connector
Material
HousingPBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass140 g
Dimensions
Height80 mm
Width34 mm
Length80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-F42S-E2-V15

Approvals: UB2000-F42S-E2-V15

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Produtos Relacionados: UB2000-F42S-E2-V15

Accessories

Mounting aid for FP and F42 sensors, Suitable for series F42 and FPfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 5-pin, PVC cable greyfa
Mounting brackets for sensorsfa
Sistema de sensor de segurança USi

O Sistema de sensor ultrassônico de segurança USi está abrindo novos caminhos para aplicações de segurança, seja em ambientes empoeirados e desafiadores ou em áreas externas.

A Pepperl+Fuchs oferece a você vários documentos para download sobre os sensores ultrassônicos.