As barreiras Zener oferecem proteção Ex e possuem baixo investimento, e podem ser aplicadas em vários de tipos de aplicações no setor de processos. A quantidade de energia transferida para áreas classificadas é limitada a um nível seguro incapaz de causar ignição em atmosferas explosivas.
As barreiras zener do Sistema-Z da from Pepperl+Fuchs são montadas diretamente em Trilho-DIN de 35 mm. Além disso, elas estão disponíveis com alto grau de densidade de até 2 canais com 12,5 mm de largura. Variantes com fusíveis de campo substituíveis oferecem meios convenientes de desconexão ou abertura do loop de circuito sem interferir na fiação, facilitando as tarefas de comissionamento e manutenção.