O encapsulamento Ex p pressurizado é um método de proteção contra explosão que permite o uso de dispositivos de baixo custo sem a aprovação de proteção contra explosões em áreas classificadas até Zona 1.
Um sistema de pressurização consiste em uma unidade de controle com monitor de pressão integrado, válvula solenóide e invólucro à prova de pressão.
Ar ou um gás inerte, como o nitrogênio, é levado para dentro do invólucro, produzindo uma atmosfera não-explosiva e impedindo qualquer fonte de ignição.
A unidade de controle, em conjunto com o sensor de pressão, monitora o processo de circulação e a pressão. Depois que o período inicial de purga for concluído, o dispositivo elétrico é ativado. Se o invólucro for aberto a pressão diminui e a unidade de controle desconecta o dispositivo elétrico da fonte de alimentação.