Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Os sensores de visão são compatíveis com monitoramento simples e rápido de uma folha definida para aplicações de detecção de folhas incorretas. No setor gráfico, esses sensores são instalados em máquinas de dobragem, agrupamento e encadernação. A combinação de duas funções em um único sensor é um recurso especial: As sequências podem ser monitoradas por meio de comparação de imagens ou leitura de códigos de barras impressos em folhas.

A combinação exclusiva de comparação de imagens e códigosem um único sensor, como nos sensores de visão BIS510 e VOS412-BIS, permite a detecção de folhas impressas incorretas, defeituosas ou incorretamente alinhadas durante a produção contínua. O sensor de visão monitora a folhas utilizando a imagem impressa e a comparação do código de barras em folhas subsequentes. Além disso, os sensores BIS510 e VOS412-BIS comparam todos os códigos-padrão 1-D nas posições vertical e horizontal, bem como códigos de matriz de dados como uma opção. 
 

Benefícios dos sensores de verificação de folha:

  • Redução do esforço de instalação - comparação de imagem e código em um único dispositivo
  • Tempos de comutação mais curtos - teach-in automático da folha de referência
  • Alta velocidade de leitura - até 4 m/s a 10 folhas/s
  • Confiabilidade otimizada do processo - a potente iluminação garante a detecção confiável em superfícies refletivas

Setores foco:

  • Indústrias de celulose e impressão
    • Controle de folha incorreto em máquinas de estampagem, agrupamento, dobragem e encadernação
    • Leitura de códigos em máquinas de envelopamento