Os SINALIZADORES BLE são pequenos emissores de rádio para Zona 1/21 e Div. 1 que emitem sinal periodicamente. Compatíveis com o padrão Bluetooth® 4.0, os sinalizadores podem ser usados com smartphones e tablets atuais e são reconhecidos por esses dispositivos por meio de localização geográfica a uma distância de até 200 m. Devido ao material resistente a raios UV, que suporta temperaturas de -20 °C ... +55 °C, os sinalizadores Bluetooth® são adequados para aplicações internas e externas e para uso em diferentes andares, mesmo para fins de mineração em que nenhum sinal seria recebido. Dessa forma, além de soluções para localização, proteção do trabalhador individual e controle de acesso físico, também é possível implementar sistemas de controle de segurança e orientação ao visitante.
Aprovado para: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21 e Div. 1