Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Auslegbar für Verfügbarkeit und explosionsgefährdete Bereiche

Die Feldbus-Stromversorgung speist die Feldgeräte und ermöglicht die Kommunikation zwischen den Feldgeräten und dem Leitsystem über ein gemeinsames Kabel. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Compact Power Hub und als Basis-Stromversorgung.

Der Power Hub besteht aus einem Motherboard und einzelnen Stromversorgungsmodulen. Die modulare Bauweise ermöglicht präzise Lösungen für unterschiedliche Applikationen und Zündschutzarten. Für eine effiziente und fehlerfreie Verbindung mit verschiedenen Hostsystemen sorgen spezielle Host-Verbindungen. Die Power Hubs sind in simplex oder redundanten Versionen verfügbar. Mit wählbaren oder maßgeschneiderten Schnitstellen zu den DCS-Systemen werden der Verdrahtungs- und Prüfungsaufwand reduziert. Der Compact Power Hub ist die für die meisten Anwendugnen empfohlene Version.


Compact High-Density Universal
Kompakte Bauweise +++ ++ +
Geringe Wärmeabgabe +++ ++ +
Anzahl der Segmente 4 or 8 4 1, 2, or 4
Redundante Power-Module wählbar immer wählbar
Redundante Hilfsspannungsversorgungsanschlüsse immer immer immer
Redundante Hostverbindung wählbare Typen N.V. wählbar
Abschlusswiderstand fest fest schaltbar
Erdungsschiene wählbar wählbar wählbar