Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Segment Protectoren sind Feldbuskoppler, die Feldinstrumente mit dem Feldbus verbinden und einen Kurzschlussschutz für die Hauptleitung bieten. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb notwendig sind und ein unbeabsichtigter Kurzschluss an der Stichleitung das ganze Segment zum Ausfall bringen würde.

Für explosionsgefährdete Bereiche werden die Hauptlinien der Segment Protectoren (R2-SP* und F2-SP*) in Zone 2 / Div. 2 angeschlossen. Andere Segment Protectoren sind für die Zone 1 zugelassen. Die Geräteanschlüsse werden mit den folgenden Zündschutzarten installiert:

  • erhöhte Sicherheit für Instrumentierung in Zone 1/Div. 1 oder
  • Eigensicherheit Ex ic für Instrumentierung in Zone 2 / Div. 2

Segment Protectoren für Hutschienenmontage stellen wir auch in vorkonfigurierten Gehäusen mit den Materialien glassfaserverstärktem Kunststoff (GRP) oder Edelstahl zur Verfügung. Dabei sind bis zu 24 Ausgänge möglich und umfangreiches Zubehör optional wählbar. Die Gehäuse werden vollständig vorverdrahtet und installationsfertig geliefert. Der Explosionsschutz unserer Gehäuselösungen inklusive aller Komponenten bestätigt jeweils ein entsprechendes Zertifikat. Bitte beachten Sie auch die extrem kompakten und robusten Segment Protectoren im Aluminiumgehäuse.

 

Segment Protector R2-SP-IC*

Segment Protector R2-SP-IC*
Segment Protector R2-SP-IC*

Der Segment Protector R2-SP-IC* ist mechanisch gleich aufgebaut wie der R2-SP-N*, jedoch mit zusätzlichen Funktionen, die die Verfügbarkeit des Feldbussegments erhöhen:

  • Progressive Fehlererkennung und -isolation für seltene aber typische Fehler, z.B.: Kontaktprellen.
  • Schutz vor Jabber, der ungefragten, fehlerhaften Kommunikation eines Feldgerätes
  • Eigensicherheit Ex ic für Zone 2/Div. 2

Der Segment Protector R2-SP-IC* kommuniziert die Statusinformation von diagnosefähigem Zubehör wie dem Gehäuseleckagesensor und Blitzschutz an das Advanced Diagnostic Modul. Diese Kommunikation greift nicht in die normale Prozesskommunikation ein und kommt ohne Adressierung, Konfiguration oder Bandbreite aus.


Segment Protector F2-SP-IC*

Segment Protector F2-SP-IC*
Segment Protector F2-SP-IC*

Der Segment Protector F2-SP-IC* bietet alle intelligenten Funktionen zur Fehlererkennung und zum Schutz wie der R2-SP-IC. In dieser Version ist die Elektronik in unserem kleinsten Gehäuse mit IP 67 verpackt und mit folgenden Merkmalen ausgestattet:

  • schnelle und einfache Diagnose vor Ort: Die LEDs sind von außen sichtbar
  • erhältlich mit 4, 6, 8, oder 10 Ausgängen
  • Kabeldurchführungen oder Stecker (M12) wählbar
  • optional mit Federzugklemmen

Segment Protector R-SP-E12 für druckgekapselte Geräte in Zone 1/Div. 2

Segment Protector R-SP-E12
Segment Protector R-SP-E12

Der Segment Protector R-SP-E12 versorgt Ex d Feldgeräte mit Energie. Dabei können der Segment Protector und auch das Feldgerät in Zone 1 installiert werden.