Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Analogeingang

Produkt auswählen

Produkt


4-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa


4-kanalig, Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

4-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

1-kanalig, Eingang Ex ia, Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

4-kanalig, Eingänge mit steckbaren Ex-e-Klemmen, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex-e-Anschluss, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

1-kanalig, Eingang Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

Ergebnisse eingrenzen