Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Stromversorgungen

Produkt auswählen

Produkt


Netzgerät für 24 V DC, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Spannung: 5,4 V DC +/- 5% ,
12 V DC + 4/- 2%pa

Netzgerät für 95 - 230 V AC, Geeignet zur Versorgung von LWL-Kopplern oder Fremdgeräten (Analysengeräte, Füllstandsmesser, usw.), Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Modul unter Spannung austauschbar (hot swap), Spannung: 24 V DC +/- 3% (Anschluss 5, 12)
23 V DC +/- 3% über Diode entkoppelt (Anschluss 5, 13)pa

Mehrbereichsnetzteil 90 ... 253 V AC, Geeignet zur Versorgung von 24 E/A-Modulen und einem Buskoppler, Redundanz durch zwei Netzgeräte möglich, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Spannung: 5,4 V DC +/- 5% ,
12 V DC +/- 3%pa

Ergebnisse eingrenzen