Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

LB (Zone 2, Class I/Div. 2)

LB-Remote-I/O-Stationen werden in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2, Class I/Div. 2 montiert. Sie bieten ein modulares System zur Signalanpassung zwischen Feldgeräten im explosionsgefährdeten und den Steuerungen oder Leitsystemen im sicheren Bereich. LB-Remote-I/O verbindet Ihre konventionelle Sensorik und Aktorik über eine einzige Feldbusleitung mit Ihrem Prozessleitsystem und verwendet dazu einen genormten Bus (PROFIBUS, Modbus, Ethernet und andere).

Ein breites Spektrum an ein- und mehrkanaligen E/A-Modulen ermöglicht eine einfache und durchgängige Anlagenkonzeption.


PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.