Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Backplanes

Produkt auswählen

Produkt


Backplane für LB-System, Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU, Max. 22 Steckplätze für E/A-Module, 5 Segmente für die SIL-2-Ausgangsabschaltung, Anzahl der Module: 22, Redundanz, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler, Redundanzpa


Backplane für LB-System, Feldbustyp abhängig vom Basis-Backplane, Max. 24 Steckplätze für E/A-Module, 5 Segmente für die SIL-2-Ausgangsabschaltung, Anzahl der Module: 24, Redundanz, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU/TCP , abhängig von der Basis-Backplane, Redundanzpa


Backplane für LB-System, Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU, Max. 16 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Anzahl der Module: 16, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskopplerpa


Backplane für LB-System, Feldbustyp abhängig vom Basis-Backplane, Max. 16 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Anzahl der Module: 16, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU/TCP , abhängig von der Basis-Backplanepa

Backplane für LB-System, Für MODBUS TCP/IP, Max. 22 Steckplätze für E/A-Module, Redundanz (Feldbus und Versorgung), Anzahl der Module: 22, Redundanz, Feldbustyp: MODBUS TCP, Redundanzpa

Backplane für LB-System, Für MODBUS TCP/IP, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Anzahl der Module: 8, Feldbustyp: MODBUS TCPpa

Backplane für LB-System, Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Anzahl der Module: 8, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskopplerpa

Backplane für LB-System, Feldbustyp abhängig vom Basis-Backplane, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Anzahl der Module: 8, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU/TCP , abhängig von der Basis-Backplanepa

Backplane für LB-System, Für MODBUS TCP/IP, Max. 16 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Anzahl der Module: 16, Feldbustyp: MODBUS TCPpa

Backplane für LB-System, Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU, Max. 12 Steckplätze für E/A-Module, Redundanz (Feldbus und Versorgung), Anzahl der Module: 12, Redundanz, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler, Redundanzpa

Ergebnisse eingrenzen

PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.