Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Feldstationen

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Standardgehäuse für LB-System, Max. 46 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Für MODBUS TCP/IP, Anzahl der Module: 46, Material: Edelstahl, Redundanz, Feldbustyp: MODBUS TCP, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 8, Material: Edelstahl, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskopplerpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 8, Material: Edelstahl, Feldbustyp: MODBUS TCPpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 8, Material: Edelstahl, Feldbustyp: MODBUS TCPpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 8 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 8, Material: Edelstahl, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskopplerpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 12 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 12, Material: Edelstahl, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 12 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 12, Material: Edelstahl, Redundanz, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 16 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 16, Material: Edelstahl, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskopplerpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 16 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 16, Material: Edelstahl, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskopplerpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme, Max. 16 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Schlagfestes Gehäuse, IP66, Anzahl der Module: 16, Material: Edelstahl, Feldbustyp: MODBUS TCPpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.