Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Frequenzeingang

Produkt auswählen

Produkt


1-kanalig, Eingang Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Eingang für Frequenz, Zähler, Drehrichtung, Explosionsschutz: Ex ia, Funktion: Zähler, Funktion [2]: Frequenz, Funktion [3]: Drehrichtung, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa

1-kanalig, Eingang für Frequenz, Zähler, Drehrichtung, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Binäreingang max. 15 kHz, Explosionsschutz: Ex ic, Funktion: Zähler, Funktion [2]: Frequenz, Funktion [3]: Drehrichtung, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa

Ergebnisse eingrenzen

PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.