Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Analogeingang

Produkt auswählen

Produkt


1-kanalig, Eingang Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa


4-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Speisung von 2-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa


4-kanalig, Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia, Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereichpa

1-kanalig, Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Speisekreis 15 V (20 mA), Explosionsschutz: Ex ic, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

4-kanalig, Speisung von 2-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Speisekreis 15 V (20 mA), Explosionsschutz: Ex ic, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, Anschluss [2]: 3-Draht-Transmitter, Anschluss [3]: 4-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

4-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Speisung von 2-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

4-kanalig, Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Speisekreis 21,5 V (4 mA)pa

4-kanalig, Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia, Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

4-kanalig, Speisung von 2-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Speisekreis 21,5 V (4 mA), Explosionsschutz: Ex ic, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

Ergebnisse eingrenzen

PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.