Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Relaisausgang

Produkt auswählen

Produkt


2-kanalig, Simulation für Inbetriebnahme (forcen), Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Kontinuierliche Eigenüberwachung, Explosionsschutz: Ex nA nCpa


8-kanalig, Kontakt 30 V AC/DC, 1 A, 30 W, 30 VA (ohmsche Last), Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Positive oder negative Logik parametrierbar, Explosionsschutz: Ex nA nCpa

2-kanalig, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Positive oder negative Logik nicht parametrierbar, Simulation für Inbetriebnahme (forcen), Explosionsschutz: Ex nA nCpa

8-kanalig, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Positive oder negative Logik parametrierbar, Simulation für Inbetriebnahme (forcen), Explosionsschutz: Ex nA nCpa

Ergebnisse eingrenzen

PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.