Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Binäreingang

Produkt auswählen

Produkt


8-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Explosionsschutz: Ex ia, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa


8-kanalig, Eingänge Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Explosionsschutz: Ex ia, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa


4-kanalig, Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia, Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereichpa

8-kanalig, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Positive oder negative Logik parametrierbar, Explosionsschutz: Ex ic, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa

8-kanalig, Eingänge Ex ic, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Explosionsschutz: Ex ic, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa

4-kanalig, Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Speisekreis 21,5 V (4 mA)pa

4-kanalig, Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia, Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Druckmessumformer, Feldgerät [2]: Durchflussmessumformer, Feldgerät [3]: Füllstandsmessumformer, Feldgerät [4]: Temperaturmessumformer, Anschluss: 2-Draht-Transmitter, HART-Kommunikationpa

2-kanalig , Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Galvanische Trennung untereinander und zum Bus, Explosionsschutz: Ex ic, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontaktpa

2-kanalig , Eingänge Ex ia, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Explosionsschutz: Ex ia, Anschluss: NAMUR-Sensor, Anschluss [2]: potenzialfreier Kontakt, Anschluss [3]: aktives binäres Signal 24 V DCpa

Ergebnisse eingrenzen

PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.