Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Backplanes

Produkt auswählen

Produkt

Universal-Backplane, Max. 20 Steckplätze für E/A-Module, Redundanz (Feldbus und Versorgung), Montage in Zone 1pa

Basis-Backplane für FB-System, Max. 24 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 1, Für PROFIBUS, MODBUS RTU oder MODBUS TCPpa

Erweiterungs-Backplane für FB-System, Max. 24 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 1, Für PROFIBUS, PROFINET, MODBUS RTU oder MODBUS TCPpa

Universal-Backplane, Max. 10 Steckplätze für E/A-Module, Redundanz (Feldbus und Versorgung), Montage in Zone 1pa

Basis-Backplane für FB-System, Max. 24 Steckplätze für E/A-Module, Montage in Zone 1, Für PROFIBUS, MODBUS RTU oder MODBUS TCPpa

Backplane für FB9205 Netzteil, Steckplätze für 2 Netzteile, Netzteile separat oder parallel betreibbar, Redundante Speisungpa

Redundanz-Backplane für FB-System, 1 redundanter Buskoppler, 1 Netzteil, 1 Busabschlussmodulpa

Ergebnisse eingrenzen