Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Feldstationen

Produkt auswählen

Produkt

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 10 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 10, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 10, E/A-Module (doppelte Breite): max. 5, Redundanz: möglichpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 10 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 10, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 10, E/A-Module (doppelte Breite): max. 5, Redundanz, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 20 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 20, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 20, E/A-Module (doppelte Breite): max. 10, Redundanz: möglichpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 20 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 20, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 20, E/A-Module (doppelte Breite): max. 10, Redundanz, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 24 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 12, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 24, E/A-Module (doppelte Breite): max. 12pa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 40 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 40, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 40, E/A-Module (doppelte Breite): max. 20, Redundanz: möglichpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 40 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 40, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 40, E/A-Module (doppelte Breite): max. 20, Redundanz, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 40 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 40, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 40, E/A-Module (doppelte Breite): max. 20, Redundanz, Redundanzpa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 48 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 24, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 48, E/A-Module (doppelte Breite): max. 24pa

Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme, Montage in Zone 1 und Zone 21, Montage in Zone 2 und Zone 22, Max. 48 Steckplätze für E/A-Module, Anzahl der Module: 24, Material: Edelstahl, E/A-Module (einfache Breite): max. 48, E/A-Module (doppelte Breite): max. 24pa

Ergebnisse eingrenzen