Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Steckplätze | ||
---|---|---|
Belegte Steckplätze | 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Backplane-Bus / 24 V-Booster über Drahtenden | |
Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** | |
Eingangsspannungsbereich | 18,5 ... 32 V DC (SELV/PELV) Boosterspannung | |
Verlustleistung | 3 W | |
Leistungsaufnahme | 0,15 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Binärausgang | ||
Anzahl der Kanäle | 4 | |
Geeignete Feldgeräte | ||
Feldgerät | Magnetventil | |
Feldgerät [2] | akustischer Alarm | |
Feldgerät [3] | visueller Alarm | |
Anschluss | Kanal I: 9+, 10-; Kanal II: 11+, 12-; Kanal III: 13+, 14-; Kanal IV: 15+, 16- | |
Innenwiderstand | max. 290 Ω | |
Strombegrenzung | 42 mA | |
Leerlaufspannung | 23 V | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet) | |
Leitungskurzschluss | < 100 Ω | |
Leitungsbruch | > 15 kΩ | |
Ansprechzeit | 10 ms (abhängig von der Buszykluszeit) | |
Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust | |
Reaktionszeit | 10 s | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Leitungsfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler |
|
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
Masse | ca. 750 g | |
Abmessungen | 57 x 107 x 132 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1074 U | |
Kennzeichnung | II 2(1) G Ex d [ia Ga] IIC Gb II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
|
Ausgang | ||
Spannung | 26 V | |
Strom | 110 mA | |
Leistung | 714 mW | |
Innere Kapazität | 2,5 nF | |
Innere Induktivität | 0 mH | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | PTB 97 ATEX 1075 ; PTB 97 ATEX 1074 U |
|
EAC-Zulassung | Russland: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Binärausgang besitzt 4 voneinander unabhängige Kanäle.
Das Gerät kann Magnetventile, akustische Signalgeber oder LEDs ansteuern.
Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.
Die Ausgänge sind vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende Anlagen | GER | 300 KB | |
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten Betrieb | GER | 530 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger Feldgeräte | GER | 208 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme für effiziente Anlagendigitalisierung | GER | 365 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Auswahltabelle - Kombination Ventil - Steuerbaustein | GER | 300 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 148 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 2435 KB | |
Handbücher | |||
Hardwarehandbuch FB-Remote-I/O-System | GER | 9182 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas (Maritime) Marine | 22449/C0 BV | ALL | 590 KB | |
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Europe PTB ATEX Category 2 G | PTB 97 ATEX 1074U | ALL | 2619 KB | |
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-1057DGER | GER | 1142 KB |