Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Vergleichsstelle mit Schutzkappe LB9111A

LB9111A
  • Vergleichsstelle mit Schutzkappe
  • Für LB- und FB-Module
  • 6-polig
  • Beschriftung 1 ... 6
  • Farbe blau
  • Für Ex-ia- oder Ex-ib-Anwendungen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB9111A

Allgemeine Daten
Polzahl6
Elektrische Daten
Bemessungsspannung160 V
Bemessungsstrom8 A
Mechanische Daten
Aderquerschnitt0,14 ... 1,5 mm2
Gehäuseblau
AnschlussPt100 an Pins 1 und 2
Masseca. 5 g
Abmessungen
H45,6 mm
W14,5 mm
L25,3 mm
LF6,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9111A

Produktdokumentation: LB9111A

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Hardwarehandbuch LB-Remote-I/O-SystemGERPDF5386 KB

Konstruktion / Simulation: LB9111A

Sprachauswahl:
CAESpracheDateitypDateigröße
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ56 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Zulassungen: LB9111A

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB