Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Multifunktionsklemme, 4 polig, 2 x Brücke |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Funktion | Die spezifische Gerätefunktion finden Sie im Abschnitt Bestellangaben. | |
Elektrische Daten | ||
Widerstand | 1 x 1 Ω ... 22 MΩ, 0.5 W 2 x 1 Ω ... 22 MΩ, 0.5 W |
|
Diode | 1 x I max. 1 A 2 x I max. 0,5 A |
|
Sicherung | 0,032 ... 1,5 A 1,5 ... 6,3 A Zeit-Strom-Charakteristik: träge T |
|
Nennspannung | max. 250 V AC max. 30 V DC | |
Relais | ||
Ansteuerung | 24 V , ca. 5 ... 8,5 mA | |
Kontaktbelastung | AC max. 250 V , max. 1 A DC max. 30 V , max. 1 A |
|
Kontaktwiderstand | 0,1 Ω bei 6 V, 1 A | |
Schaltspiele Schließer | 3 x 104 | |
Schaltspiele Öffner | 1 x 104 | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,5 ... 2,5 mm2 | |
Schutzart | IP20 , IP30 bei gestecktem Steckmodul | |
Masse | ca. 115 g , je nach Ausführung | |
Abmessungen | 93 x 17,5 x 79 mm (L x B x H) | |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 1 Nm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 07 ATEX 1004 U | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-7:2015+A1:2018 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BKI 08.0008U | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex d e IIC Gb | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Kundenspezifische Werte sind in der E96-Reihe möglich. Mindestbestellmenge 50 Stück. |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Die Multifunktionsklemme ermöglicht Wartungsarbeiten ohne Feuererlaubnisschein im explosionsgefährdeten Bereich.
Sie sorgt durch eine 2-stufige Entnahmevorrichtung dafür, dass ein ggf. entstehender Zündfunke beim Abziehen eines Moduls im druckfesten Raum der Klemme verbleibt und stellt dadurch sicher, dass der Zündfunke bereits erloschen und das Modul stromlos ist, wenn dieses entnommen wird.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 169 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 2005 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 2776 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2318 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 41 KB |
EPLAN macros MFT / EPLAN-Makros MFT | ALL | ZIP | 11723 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
BKI IECEx Certificate of Conformity | IECEx BKI 08.0008U | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 13.1133 U | ALL | 1220 KB | |
Bureau Veritas (Maritime) Marine | 22449/C0 BV | ALL | 590 KB | |
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Europe PTB ATEX Category 2 G | PTB 07 ATEX 1004U | ALL | 1206 KB | |
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0746D | ALL | 358 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
Spezifikationen | ||||||
|