Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kamerabasierte Linearpositionierung (PCV, PXV)

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, PROFINET-Schnittstelle, Integrierter Switchfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SSI-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtungfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, EtherNet/IP, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Integrierter Switch, Verfahrwege bis 10 kmfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Integrierter Switch, Verfahrweg bis 100 km , Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SSI-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 kmfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, RS-485-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.fa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, RS-485-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 kmfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, PROFINET-Schnittstelle, Integrierter Switchfa

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SSI-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtungfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Positioning Systems

Zusätzlich zu den kamerabasierten Positioniersystemen bietet Pepperl+Fuchs auch optische und induktive Positioniersysteme an. Erfahren Sie mehr über diese Technologien und die Möglichkeiten, die daraus entstehen.