Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
FLT-D/38a sw
Descripción del producto |
Sensor combinado para apertura y protección |
Datos generales |
Area palpador | programable , Campo comleto: 2200 mm x 1500 mm (BxT) con altura de montaje de 2200 mm , medido con un cuerpo de prueba horizontal de 200 x 300 x 700 mm |
Emisor de luz | 10 IRED 950 nm |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Ajuste del ángulo | -6 ... 9 ° con altura de montaje de 2200 mm |
Open Time | programable |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED rojo: ON en detección de objetos, parpadea durante la fase TEACH-IN |
Elementos de mando | Conmutador de programación para tipo de conmutación, Open time, campo detector |
Indicación de parametrización | 5 LED, rojo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 31 V CC / 12 ... 30 V CA |
Corriente en vacío | ≤ 100 mA |
Consumo de potencia | 3,5 VA |
Entrada |
Entrada de Test | con +UB activado |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable |
Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado |
Tensión de conmutación | CA : 30 V ; CC : 32 V |
Corriente de conmutación | 300 mA |
Potencia de conmutación | 55 VA |
Tiempo de respuesta | ≤ 110 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 , EN 61000-6-3 , EN 61000-6-4 |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 ANSI 156,10 (como Sensor de activación) |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | UL |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Altura del montaje | máx. 2200 mm |
Grado de protección | IP54 (en estado montado) |
Conexión | Regleta de terminales 8 polos 1 ... 1,5 mm2 |
Material | |
| Carcasa | PC |
| Salida de luz | PC |
| Cubierta | ASA , negro |
Masa | 195 g |
Dimensiones | |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 250 mm |
| Profundidad | 45 mm |
Nota | Fusible de seguridad, ≤ 315 mA (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
FLT-D/38a sw
Product Documentation:
FLT-D/38a sw
Design / Simulation:
FLT-D/38a sw