Los sensores de inclinación y aceleración de la serie F99 de Pepperl+Fuchs cuentan con un amplio abanico de aplicaciones: desde la nivelación de grúas hasta la monitorización del balanceo de los cargadores frontales o el control de los elevadores. Garantizan mediciones precisas, incluso en las más arduas condiciones. Un innovador concepto de montaje de dos piezas hace que la serie F99 sea extremadamente robusta: un soporte de montaje de metal resistente proporciona al módulo del sensor protección contra impactos y permite un reemplazo rápido y fácil del módulo del sensor si es necesario. Una vez instalado, el soporte puede permanecer en su sitio sin necesidad de realizar otros ajustes ni de calibrarlo. La serie F99 cuenta con una precisión muy elevada dado que toma las mediciones con una exactitud de ±0,15°.
Los sensores de inclinación y aceleración de Pepperl+Fuchs se pueden adaptar por separado, para ajustarse a una aplicación. Los filtros de software especiales y una variedad de parámetros se pueden configurar rápida y fácilmente, lo que permite que el sensor maneje la tarea que se está realizando. Además, los sensores de inclinación y aceleración cuentan con la aprobación E1, lo que permite su uso en la vía pública.
Elija cualquier sensor de nuestro portafolio que se ajuste a su situación.
Los sensores de inclinación estáticos de Pepperl+Fuchs detectan de forma confiable los ángulos de inclinación en las aplicaciones de automatización de fábricas y equipos móviles. Son una solución ideal para nivelar, por ejemplo, las plataformas de trabajo móviles. El sensor supervisa continuamente la inclinación de la plataforma e indica cuándo es necesario ajustarla.
Además de los sensores de inclinación estáticos, Pepperl+Fuchs ofrece sensores de inclinación dinámicos. La unidad de medición inercial IMU F99 se ha desarrollado, sobre todo, para detectar la inclinación y aceleración en aplicaciones dinámicas. Proporciona mediciones de 360° a lo largo de tres ejes. Un algoritmo de fusión de sensores inteligente compensa la aceleración externa y abre nuevas posibilidades.
La serie F99 de sensores de aceleración supervisa las vibraciones o aceleraciones fuertes en las instalaciones. Esto los convierte en una solución idónea para la monitorización de una instalación de aerogeneradores. Cuando se supera el límite establecido de una vibración mecánica, el sistema se apaga para evitar daños.