Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de soluciones y equipos eléctricos para la instalación y el control de maquinaria y redes eléctricas en entornos extremos y en áreas con peligro de explosión.
Combinando los diversos tipos de protección, los diferentes modelos de carcasa y un alto nivel de flexibilidad se logra el diseño de las soluciones de control y distribución más eficaces para cualquier aplicación y entorno industrial.
Los experimentados ingenieros de proyectos de los Centros de soluciones de ingeniería de Pepperl+Fuchs, localizados por todo el mundo, le ayudarán a encontrar la solución más eficaz para sus necesidades particulares.
En las series GR, SLS, XLS, FXLS y HVB se abarca toda la gama desde cajas de conexiones pequeñas hasta cajas de terminales complejas y configurables. Los materiales para las carcasas incluyen poliéster reforzado con vidrio y acero inoxidable.
En las series GL, SLS, XLS, FXLS y HVB se abarca toda la gama desde cajas de conexiones pequeñas hasta cajas de terminales complejas y configurables. Los materiales para las carcasas incluyen poliéster reforzado con vidrio y acero inoxidable.
Protección óptima para cualquier instalación gracias a las robustas carcasas antideflagrantes de las series EJB, GUB y F*. Los materiales son de aluminio y acero inoxidable.
En las carcasas reforzadas con fibra de vidrio de la serie LCP y en las de acero inoxidable de la serieLRS se pueden integrar varios elementos de trabajo de un amplio surtido de funciones de control.
Las unidades de control de la serie FC se basan en carcasas con homologación Ex d IIC y Ex t D mientras que las unidades de control de la serie FW cuentan con homologación Ex d IIB. Las dos series están fabricadas en aluminio.
Las tareas de monitorización y funcionamiento complejas se realizan con 68 elementos operadores integrados en una estación de control GR.CS* de poliéster reforzada con fibra de vidrio. La serie FXLS.CS de acero inoxidable puede combinar hasta 81 elementos operadores en una sola unidad.
Las tareas de monitorización y funcionamiento complejas se realizan con 35 elementos operadores integrados en una estación de control GLCS de poliéster reforzada con fibra de vidrio. La serie FXLSCS de acero inoxidable puede combinar hasta 56 elementos operadores en una sola unidad.
Estaciones de control antideflagrantes y resistentes que pueden adaptarse con elementos operadores debidamente certificados y utilizarse en áreas en las que se concentren gases del grupo IIB. La serie EJB está disponible en aluminio y acero inoxidable.
Los equipos no diseñados para su uso en áreas peligrosas se pueden proteger de forma segura mediante carcasas antideflagrantes de las series EJB, GUB y F*. De este modo, cualquier solución puede diseñarse de modo que se ajuste exactamente a las especificaciones del usuario.
La combinación de carcasas antideflagrantes para la protección de equipos con las unidades de control y terminacióncertificadas Ex e ofrece muchas ventajas para las operaciones de instalación, mantenimiento y actualización.
Con el uso de la gama de seccionadores e interruptores de seguridad Ex e de Pepperl+Fuchs, el funcionamiento seguro de motores y dispositivos en áreas peligrosas está garantizado. La carcasa se fabrica con materiales como acero inoxidable y poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Con los seccionadores de los tipos de protección Ex d y Ex tb, puede desconectar las máquinas y el equipo alimentado por batería de forma segura sin necesidad de contar con personal formado para la tarea. Los interruptores admiten una corriente máxima de 25 A, 63 A o 100 A y cuentan con carcasas de aluminio indicadas para su uso en áreas peligrosas con gas y polvo (Zonas 1, 2, 21 y 22).
As a pioneer in the digitalization of process automation, Pepperl+Fuchs has set itself the goal of bringing Ethernet technology into hazardous areas. Splice boxes made of glass fibre-reinforced polyester or stainless steel enable the safe connection of fibre optic cable splices, while our solutions for conventional industrial Wi-Fi® access points form the basis for the operation of wireless networks in hazardous areas.
Los accesorios para equipos de protección contra explosiones eléctricas cuentan con certificación de acuerdo al tipo apropiado de protección contra explosiones. Estos accesorios pueden combinarse con los dispositivos y las carcasas correspondientes de varias series de productos para obtener sistemas adaptados a las aplicaciones específicas. Las modificaciones y actualizaciones posteriores a la puesta en marcha también se pueden realizar fácilmente.
Un extenso catálogo de carcasas de diversos tamaños y materiales es el concepto al que obedece el diseño de las distintas soluciones de protección contra explosiones para cualquier tipo de equipo.
Pepperl+Fuchs ofrece una completa gama de productos de señalización de alto rendimiento adecuados para muchos sectores y aplicaciones. Estos dispositivos acústicos, visuales y combinados, así como los avisadores, han sido certificados para su uso en todo el mundo en áreas con riesgo de explosión de gas y polvo.
Los conectores macho y hembra de plástico con protección completa contra explosiones de Pepperl+Fuchs pueden utilizarse en áreas peligrosas para conectar y desconectar circuitos de forma segura y sencilla. Los dispositivos cumplen todos los requisitos de IEC 60309 y son adecuados para su uso en aplicaciones de Zona 1/21 y Zona 2/22.