Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Cajas de terminales y conexiones (Ex e, Ex i, Ex op)

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia selección de cajas de terminales y de conexiones para la instalación de redes de señalización y de distribución de energía en zonas con peligro de explosión. Están certificadas conforme a las últimas normas ATEX y otras normativas internacionales. Los tipos de protección contra explosiones incluyen Ex e, Ex ia, Ex tb, Ex tD y Ex op pr.

Seleccione entre muchos tamaños de carcasa y opciones de materiales, como poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), acero inoxidable electropulido o aluminio. Nuestras cajas de terminales y conexiones garantizan un funcionamiento confiable incluso en entornos muy hostiles o en lugares con mayores requisitos de higiene. Los materiales de alta calidad son robustos, duraderos y resistentes a las altas temperaturas. Una amplia selección de tipos de terminales y prensaestopas, y de accesorios permite cualquier tipo de configuración, de acuerdo con las especificaciones del usuario, con un ajuste óptimo para los requisitos de cualquier aplicación. Las cajas de terminales y de conexiones cuentan con una protección contra la entrada de polvo o líquidos, y ofrecen intervalos amplios y apropiados de temperatura ambiente. Sus características de diseño exclusivas facilitan la instalación y el mantenimiento.


Cajas de terminales y conexiones


Cajas de empalmes


Serie SR: carcasas de acero inoxidable para áreas peligrosas

La nueva serie SR de carcasas de acero inoxidable destaca por su concepto modular: Descubra la gama de carcasas que resuelve perfectamente cualquier aplicación en todos los niveles…

Utilice nuestra herramienta en línea para configurar rápidamente su propia caja de terminales.

Recibirá una oferta en el plazo de un día hábil.