Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Escáner de infrarrojos activos de haz único, supresión de fondo, altura máx. de instalación de 2,5 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, cable fijo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección mín. | 550 ... 1000 mm | |
Rango de detección máx. | 550 ... 2500 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | ≤ 400 mm a una distancia de 2000 mm | |
Frecuencia emisora | 1800 Hz | |
Modo operativo | Supresión de fondo | |
Diámetro del haz de luz | 50 mm con rango de detección 2000 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 1,4 ° | |
Accesorios suministrados | Estribo giratorio, escuadra de montaje | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1050 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo: se ilumina con la salida activada | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro | |
Configuración de fábrica | Conmutación claro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 48 V CC / 11 ... 36 V CA | |
Corriente en vacío | 100 mA | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor con +UB | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | Relés, 1 N.A. | |
Tensión de conmutación | ≤ 50 V CA / 24 V CC | |
Corriente de conmutación | ≤ 200 mA CA / 1 A CC | |
Tiempo de respuesta | 70 ms | |
Tiempo de caída | aprox. 200 ms | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Estándar 2 | EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Estándar 3 | EN 61000-6-3 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP52 | |
Conexión | cable fijo flexibilidad elevada 2,5 m | |
Material | ||
Carcasa | Plástico | |
Salida de luz | Luran® | |
Masa | 50 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 45 mm | |
Anchura | 102 mm | |
Profundidad | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
AIR30 es una serie de escáneres de infrarrojos activos con excelentes propiedades ópticas para supervisar el correcto cierre de una amplia variedad de sistemas de puertas. La amplia variedad de opciones de alojamientos y soportes permite adaptar los dispositivos a multitud de condiciones de montaje.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 649 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 140 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|