Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Abrepuertas industrial Premium para detección de vehículos a 60 km/h máx., posibilidad de accionamiento remoto, rango de detección de 7 m x 6 m, altura de instalación máx. de 7 m, carcasa negra, 2 salidas de contacto de relé, conexión por cable |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 7000 x 6000 mm (PxA) con una altura de montaje de 5000 mm y un ángulo de inclinación de 30° 8000 x 5000 mm (PxA) con una altura de montaje de 7000 mm y un ángulo de inclinación de 30° |
|
Principio de funcionamiento | Módulo de microondas | |
Velocidad de detección | mín. 0,1 m/s , máx. ... 16,7 m/s (60 km/h) | |
Ajuste del ángulo | 0 ... 40 ° en 5 ° Pasos | |
Frecuencia de trabajo | 24,05 ... 24,25 GHz Banda K | |
Modo operativo | Detector del movimiento por rádar | |
Potencia de emisión (EIRP) | < 20 dBm | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo/verde | |
Elementos de mando | Tecla de programación para la selección del modo de servicio : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Detección de vehículos , Modo de conmutación , Relé tiempo de espera | |
Elementos de mando | Programación a través de 2 teclas , alternativo para control remoto (Accesorio, pedir por separado) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA a 24 V CC | |
Clase de protección | III, con función de tensión de seguridad pequeña | |
Consumo de potencia | ≤ 1 W | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | activo/pasivo | |
Señal de salida | 2 salidas relé | |
Tensión de conmutación | máx. 48 V CA / 48 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 0,5 A CA / 1 A CC | |
Potencia de conmutación | máx. 24 W / 60 VA | |
Tiempo de caída | 0,2 ... 5 s ajustable | |
Conformidad con la directiva | ||
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | ||
Directiva 2014/53/UE | si Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. Funcionamiento no autorizado en América del Norte. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto. |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | 2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto. | |
Autorización FCC | No - Funcionamiento no autorizado en América del Norte. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 90 % no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Altura del montaje | máx. 7000 mm | |
Grado de protección | IP54 | |
Conexión | Terminales de rosca de conexión 4 polos y 2 polos , 8 m cable de conexión con el suministro | |
Material | ||
Carcasa | ABS, antracita | |
Masa | 120 g | |
Dimensiones | 123 mm x 65 mm x 57 mm | |
Altura | 65 mm | |
Anchura | 123 mm | |
Profundidad | 57 mm | |
Series adecuada | ||
Serie | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores de movimiento por microondas controlados con microprocesador están basados en la última tecnología de 24 GHz y proporcionan un alto grado de fiabilidad, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles, y se pueden utilizar con todas las puertas automáticas (industriales) de hasta una altura de 7 m. Los sensores RMS-G están equipados con funciones inteligentes, como la detección de vehículos, para que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. El sensor por microondas diseñado especialmente para puertas industriales puede configurarse para que estas solo se abran cuando se acerque un vehículo, sin verse afectadas por el tránsito de peatones. El sensor diferencia entre personas y vehículos.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions | SPA | 501 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 3730 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|