Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Pérdida de potencia | máx. 1,5 W | |
Consumo de potencia | max. 2 W a 45 mA corriente de salida | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7, 8 | |
Corriente de entrada | aprox. 3 mA | |
Nivel de la señal | señal 1: 16 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Salida I | ||
Conexión | terminales 1+, 2- ó 3- | |
Resistencia interna | 270 Ω | |
Corriente | max. 45 mA | |
Tensión | min. 11,2 V | |
Tensión en vacío | min. 23,5 V | |
Señal de salida | Estos valores son válidos para la tensión de funcionamiento nominal 19 ... 30 V CC. | |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Supervisión de fallos de conducción | señal en cortocircuito Rcarga <50 Ω, rotura de hilo Rcarga >10 kΩ ; corriente de prueba < 650 µA | |
Salida II | Mensaje de error | |
Conexión | terminales 10, 11, 12 , no intrínsecamente segura | |
Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica | |
Vida útil | 2 x 107 conmutaciones | |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida II/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | ZELM 99 ATEX 0015 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Salida I | Ex ia | |
Tensión | 28 V | |
Corriente | 110 mA | |
Alimentación | 770 mW (línea característica) | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Mensaje de error en grupo | ||
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1820 X | |
Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Salida II | ||
Cargando contacto | 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida I/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 116-0362 | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx ZLM 14.0001 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. | |
Accesorios | ||
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.
Se controla mediante señal lógica. La entrada tiene dos estados definidos: señal 1 = 16 V CC ... 30 V CC, señal 0 = 0 V CC ... 5 V CC. El consumo de corriente de la entrada es de aproximadamente 3 mA.
A plena carga, la alimentación disponible es de 11,2 V a 45 mA para la aplicación en el área peligrosa.
Si la impedancia de campo es > 10 kΩ para la rotura de hilo o < 50 Ω para los cortocircuitos, se detecta un fallo de línea.
Durante una condición de error, la salida de indicación de fallo no recibe tensión.
Los fallos se indican con varios LED y una salida de mensajes de error colectivos independiente.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 486 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Canada FM | CoC 3036153C | ALL | 133 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1820X | ALL | 1397 KB | |
Europe ZELM ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | ZELM 99 ATEX 0015 | ALL | 1720 KB | |
USA FM | CoC 3036153 | ALL | 133 KB | |
Worldwide ZELM IECEx Certificate of Conformity | IECEx ZLM 14.0001 | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 06/09-23 R029 | ALL | 565 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 109 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-1075BSPA | SPA | 181 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|