Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ADAPTER ML100
Descripción del producto |
Placa adaptadora |
Datos mecánicos |
Material | Plástico |
Masa | aprox. 5 g |
Series adecuada |
Serie | ML100 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ADAPTER ML100
Productos asociados:
ADAPTER ML100
Accesorio de |
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro de polarización, carcasa de plástico, rango de detección de 5 m, luz roja, modo oscuro activado, versión de CC, salida PNP, sin controles, cable fijo con conector M8, Sin elementos de mando, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, LEDs bien visibles de alimentación, estado de conmutación y reserva de función, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidadfa |
|