Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Salida de corriente 0/4 mA ... 20 mA |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | Terminales 14+, 15- o Módulo de alimentación /Power Rail | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 1,53 W / 1,53 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |
RTD | tipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) tipo Ni100 (DIN 43760) |
|
Corriente de medición | aprox. 200 µA con RTD | |
Tipos de medición | Técnica de 2-3 hilos?? | |
Resistencia del conductor | max. 50 Ω por conductor | |
Control del circuito de medición | Rotura del hilo, Cortocircuito del hilo | |
Termopares | tipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) tipo L (DIN 43710: 1985) tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) |
|
Compensación de unión fría | externo y interno | |
Control del circuito de medición | Rotura del palpador | |
Potenciómetro | 0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos) | |
Tensión | seleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV | |
Resistencia de entrada | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |
Salida | ||
Conexión | salida I: Terminal 7: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 8: Fuente (+), Terminal 9: Descenso (-) salida II: Terminal 10: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 11: Fuente (+), Terminal 12: Descenso (-) |
|
Salida I, II | salida de corriente analógica | |
Rango de corriente | 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA | |
Mensaje de error | descendente 0 o 2 mA, ascendente 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43) | |
Fuente | carga 0 ... 550 Ω Corriente operativa ≤ 18 V |
|
Descenso | Tensión vía terminales 5 ... 30 V. si la corriente se suministra de una fuente > 16.5 V, requiere una resistencia en serie ≥ (V - 16.5)/0.0215 Ω necesario, con V como tensión de fuente. El valor máxmimo de la resistencia es (V - 5)/0.0215 Ω. |
|
Características de transferencia | ||
Desviación | ||
Según calibración | Pt100: ± (0,06 % de valor de medición en K + 0,1 % de rango + 0,1 K (conexión de 4 hilos)) termopar: ± (0,05 % de valor de medición °C + 0,1 % de rango + 1 K (1,2 K para tipos R y S)) incluye ± 0,8 K de error de compensación de unión fría (CJC): mV: ± (50 µV + 0,1 % de rango) potenciómetro: ± (0,05 % de escala completa + 0,1 % de rango, (excluye errores por resistencia de conductores)) |
|
Temperatura | influencia de compensación de unión fría (CJC) incluida: Pt100: ± (0,0015 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*) termopar: ± (0,02 K + 0,005 % de valor de medición en °C + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*) mV: ± (0,01 % de valor de medición + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*) potenciómetro: ± 0,006 % de rango/K ΔTamb*) *) ΔTU = cambio de la temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K) |
|
Influencia tensión de alimentación | < 0,01 % del rango | |
Influencia de carga | ≤ 0,001 % del valor de salida por 100 Ohm | |
Período de reacción | valor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada) mV: 1,2 s, termopares con CJC: 1.4 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,4 s, RTD de 3 o 4 hilos: 1,1 s, RTD de 2 hilos: 920 ms, Potenciómetro: conexión de 3 hilos 2,8 s, conexión de 2 hilos 2,25 s |
|
Aislamiento galvánico | ||
Salida/entrada de programación, alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl??? |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 130 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 04 ATEX 143 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrada | Ex ia | |
Entradas | terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 (para aparatos pasivos) | |
Tensión | 9 V | |
Corriente | 22 mA | |
Alimentación | 50 mW | |
Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*) | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! Esto no es la tensión de medición.) | |
Interfaz | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención ! La tensión de medición es menor, RS 232.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0316 | |
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 366-024CS-12 (cCSAus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx TUN 07.0003 IECEx CML 16.0126X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Safety Manual | ENG | 588 KB | |
Manuales | |||
Manual KF**-UT2-(Ex)*(-1) | ENG | 1682 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB | |
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | ENG | 8665 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1512 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia SIMTARS Group I | ANZEx 09.2001 | ALL | 326 KB | |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 13.1148 | ALL | 1204 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) 94/9/EC (ATEX) ATEX Category (1) G | CESI 04 ATEX 143 | ALL | 1531 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1797X | ALL | 1285 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 07.0003 | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 05/03-24 R023 | ALL | 437 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 67 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|