Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1 W | |
Consumo de potencia | 1,3 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 4-, 5-, 3+, 2+, 1+ | |
Potenciómetro | ||
Resistencia nominal | 500 Ω a 100 kΩ | |
Tensión de alimentación | aprox. 4,7 V | |
Resistencia del conductor | ≤ 5 % de la resistencia del potenciómetro a ≥ 500 Ω (el usuario puede ecualizarla) | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Salida de corriente | De 0 a 20 mA, carga ≤1 kΩ | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 0,05 % | |
Desviación | ||
Linearidad | ≤ ± 10 µA | |
Temperatura | ≤ 1 µA/K | |
Tiempo de subida | 10 hasta 90 % ≤ 8 ms; 10 hasta 90 % dentro del 1 % del rango ≤ 25 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Elementos de mando | Potenciómetro | |
Configuración | mediante potenciómetro | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 120 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS00 ATEX 7171 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Tensión | 10,4 V CC | |
Corriente | 46 mA | |
Alimentación | 120 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | No. 116-0129 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 10.0060 IECEx BAS 10.0061X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002476 |
ETIM 7.0 | EC002476 |
ETIM 6.0 | EC002476 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
La barrera con aislamiento del transformador suministra alimentación a los potenciómetros del área peligrosa.
Las tensiones de lazo se transmiten.
La barrera con aislamiento del transformador está disponible con salidas de corriente y de tensión (terminales 7 y 8).
Puede funcionar en modo de 3, 4 o 5 hilos con el potenciómetro.
En el modo operativo de 5 hilos, la tensión del potenciómetro se mide en los terminales 2 y 5, y se reajusta automáticamente. En una conexión con 4 hilos en la barrera con aislamiento del transformador, los terminales 4 y 5 están puenteados. Con el ajuste de la resistencia en el panel frontal de la carcasa, se puede ajustar el valor final. Para resistencias de potenciómetros superiores a 500 Ù, el potenciómetro puede utilizarse para compensar las resistencias de los conductores con hasta el 5 % del valor del potenciómetro. Durante el ajuste, el potenciómetro se establece al 100 % de su valor y la señal de salida se ajusta al 100 % del valor requerido. Este ajuste puede repetirse configurando el potenciómetro al 0 %.
En una conexión de 3 hilos con el potenciómetro, los terminales 4 y 5, así como 1 y 2 deben puentearse.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 167 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1854 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0060 | ALL | LINK | --- |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0061X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa II (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | BAS 00 ATEX 7171 | ALL | 3144 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1797X | ALL | 1285 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5776 (P477234) | ALL | 528 KB | |
Korea KOSHA | 19-AV4BO-0436 | ALL | 73 KB | |
Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0058PF-20A | ALL | 81 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA FM | CoC 1Z2A1.AX | ALL | 78 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
Declaración de conformidad UE | TDOC-0055DSPA | SPA | 180 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|