Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PB1-010-9
Descripción del producto |
Botón Palm |
Datos generales |
descripción | Accionamiento táctil |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 120 V CA/45-60 Hz |
Consumo de corriente | 40 mA |
Elementos de indicación y manejo |
Estado de conmutación | 1 LED |
Salida |
Cantidad/Tipo | 2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados |
Tipo de salida | Juego de contactos ; Salida relé (Contactos guiados) |
Tensión de conmutación | máx. 250 V CA |
Corriente de conmutación | 1 A CA/CC ( carga óhmica y Carga inductiva ) |
Retardo a la activación | ≤ 60 ms |
Retardo de apagado | ≤ 80 ms |
Vida útil | ≥ 5 x 107 |
Vida útil eléctrica | ≥ 5 x 106 |
Compatibilidad electromagnética |
Descarga estática | |
| Descarga de contacto | 8 kV |
Campos electromagnéticos | |
| Radiación HF IEC 61000-4-3 | 10 V/m , ver nota 1 |
| Ráfagas IEC 61000-4-4 | 4 kV |
| Sobretensiones IEC 61000-4-5 | simétrica: 1000 V asimétrica: 2000 V |
Interferencias conducidas IEC 61000-4-6 | 10 V eff , ver nota 1 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | UL 991 |
Autorización CSA | CSA C22.2, Nº 14 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Grado de protección | IP64 |
Material | Botón Palm : Noryl N190 Tapa protectora Noryl N190 |
Nota | Botón Palm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PB1-010-9
Design / Simulation:
PB1-010-9
Homologaciones:
PB1-010-9
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0 | ALL | PDF | 545 KB
|
Productos asociados:
PB1-010-9
Accesorios |
|
|
|
una caja de conexionesfa |
|
|
|
|
Protección de anillosfa |
|