Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS-PNG110
Descripción del producto |
Módulo de interfaz WCS con interfaz PROFINET |
Datos generales |
Instalación | Montaje en raíl simétrico |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 180 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 10 % |
Consumo de potencia | ≤ 3,6 W (sin cabezas de lectura) |
Interface 1 |
Conexión para | Control |
Tipo de Interfaz | Ethernet |
Protocolo l | PROFINET |
Cuadencia de la transferencia | 10 MBit/s ó 100 MBit/s |
Salida de datos | Código binario |
Interface 2 |
Conexión para | Cabeza de lectura |
Cabezas lectoras conectables | WCS-LS221 , WCS-LS121 |
Tipo de Interfaz | RS-485 |
Modo de transferencia | medioduplex |
Cuadencia de la transferencia | 62,5 kBit/s |
RS485-Resistencia terminal | conmutable |
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura | 1 ms |
Conformidad con la normativa |
Aviso de perturbación | EN 55011 |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 50082-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) , sin aturdimiento |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Interface 1: RJ-45 conector hembra, 8 polos Interface 2: Conexión a terminales ≤ 2,5 mm2 , 5 polos |
Grado de protección | IP20 |
Material | Plástico |
Posición del montaje | cualquiera |
Masa | aprox. 200 g |
Dimensiones | |
| Altura | 118 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-PNG110
Product Documentation:
WCS-PNG110
Homologaciones:
WCS-PNG110