Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SS33/080 901205
Descripción del producto |
Disco de segmentos |
Datos característicos |
Número de segmentos | 33 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material | FR-4 |
| Superficie | químico Sn |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273791 |
ECLASS 10.0.1 | 27273791 |
ECLASS 9.0 | 27273791 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251507 |
Details:
SS33/080 901205