Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Distanciador SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"
  • Para adaptar las longitudes estándar de las sondas a los requisitos de la aplicación
  • X,XXX = grosor del disco separador en pulgadas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

Descripción del producto
Disco separador para sensores cilíndricos.
Datos mecánicos
MaterialAluminio 6061
JuntaJunta tórica Viton
Diámetro interior: 17,93 mm
Grosor: 2,46 mm
NotaAl hacer el pedido indicar la intensidad X,XXX
Zona: 0,160" ... 0,375"
en pasos de 0,005"
(x = grosor)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153101

Details: SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

Productos asociados: SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

Accesorio de
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio
Brida de acero, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc
Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa