Accesorio de |
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio Brida de acero, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 1/2"-20 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: 7/8"-16 UNfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminio, Rosca: M12 x 1fa |
|