Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 23+, 24- |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC |
Corriente de medición | aprox. 130 mA |
Pérdida de potencia | 2 W |
Consumo de potencia | 2,5 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1, 2, 3 |
Entrada I | |
| Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
| Tensión disponible | ≥ 15 V con 20 mA |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 24 V / 33 mA |
| Resistencia de entrada | 45 Ω (terminales 2, 3) |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I < 0,2 mA; cortocircuito I > 22 mA según NAMUR NE 43 |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida: analógica terminales 8+, 7- |
Señal de salida | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA |
Salida I, II | señal, relé |
| Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A |
| Vida útil | 5 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Salida III | señal, analógica |
| Rango de corriente | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA |
| Tensión en vacío | max. 24 V CC |
| Carga | max. 650 Ω |
| Mensaje de error | descendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43) |
Características de transferencia |
Entrada I | |
| Precisión | < 30 µA |
| Duración medición | < 100 ms |
| Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) |
Salida I, II | |
| Retardo de respuesta | ≤ 200 ms |
Salida III | |
| Resolución | ≤ 10 µA |
| Precisión | < 20 µA |
| Temperatura | 0,005 %/K (50 ppm) |
Aislamiento galvánico |
Entrada/otros circuitos | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida III/red y error en grupo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff |
Interface/Red y error en grupo*) | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 , EN 61000-6-4:2007 |
Baja tensión | |
| Norma 2006/95/CE | EN 50178:1997 |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | IEC 62103 |
Aislamiento galvánico | IEC 62103 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 |
Entrada | EN 60947-5-6 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | 300 g |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 115 mm |
Información general |
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |