Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-CRG2-1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor KFD2-CRG2-1.D

KFD2-CRG2-1.D
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos
  • Salida 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Función de linealización (máx. 20 puntos)
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508/IEC 61511

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-CRG2-1.D

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 130 mA
Pérdida de potencia2 W
Consumo de potencia2,5 W
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3
Entrada I
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión disponible≥ 15 V con 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito24 V / 33 mA
Resistencia de entrada45 Ω (terminales 2, 3)
Supervisión de fallos de conducciónrotura I < 0,2 mA; cortocircuito I > 22 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida: analógica terminales 8+, 7-
Señal de salida0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Salida IIIseñal, analógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomax. 24 V CC
Cargamax. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Características de transferencia
Entrada I
Precisión< 30 µA
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms con rebote desde 0 ... 20 mA
Salida III
Resolución≤ 10 µA
Precisión< 20 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Período de reacción< 650 ms con rebote desde 0 ... 20 mA en la entrada, 90 % del valor de escala total de salida
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida III/red y error en grupoAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Interface/Red y error en grupo*) aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CRG2-1.D

Product Documentation: KFD2-CRG2-1.D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-CRG2-**1.D / Bedienkarte KF**-CRG2-**1.DALLPDF758 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
ManualENGPDF2313 KB
System ManualENGPDF3694 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: KFD2-CRG2-1.D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB

Homologaciones: KFD2-CRG2-1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.