Alimentación |
Conexión | terminales 23, 24 |
Tensión de medición | 230 V CA ± 10 % |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 VA / 2 VA |
Entrada |
Conexión | entrada I: sensor de 2 hilos: terminales 1+, 3- Sensor de 3 hilos: Terminales 1+, 2- y 3 entrada II: terminales 13+, 14- puente de arranque; |
Entrada I | Sensor |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 22 V / 40 mA |
| Resistencia de entrada | 4,7 kΩ |
| Punto/Histéresis de conmutación | lógico 0: > 2,5 mA ; lógico 0: < 1,9 mA |
| Duración del impulso | > 50 µs |
| Frecuencia de entrada | 0,001 ... 12000 Hz |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 4 |
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s |
| Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 |
Salida I, II | señal, relé |
| Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A |
| Vida útil | 5 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Características de transferencia |
Entrada I | |
| Rango de medición | 0,001 ... 12000 Hz |
| Resolución | 0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz |
| Precisión | 0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz |
| Duración medición | < 100 ms |
| Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) |
Salida I, II | |
| Retardo de respuesta | ≤ 200 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/otros circuitos | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Puente de arranque/Red | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2 |
Baja tensión | |
| Norma 73/23/CEE | EN 50178 |
Conformidad |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | 300 g |
Dimensiones | 40 x 100 x 115 mm |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 115 mm |