Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
48 ... 253 V CA / 20 ... 90 V CC |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA | |
Corriente de medición | aprox. 100 mA | |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 1,8 W ; 2 VA / 1,8 W ; 2 VA | |
Entrada | ||
Conexión | sensor de 2 hilos: terminales 1+, 3- sensor de 3 hilos: terminales 1+, 2- y 3 (Señal) puente de arranque: terminales 13+, 14- |
|
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA | |
Entrada I | Sensor | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 22 V / 40 mA | |
Resistencia de entrada | 4,7 kΩ | |
Punto/Histéresis de conmutación | lógico 1: > 2,5 mA ; lógico 0: < 1,9 mA | |
Duración del impulso | > 50 µs | |
Frecuencia de entrada | 0,001 ... 12000 Hz | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 4 | |
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | |
Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 |
|
Salida I, II | señal, relé | |
Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A | |
Vida útil | 5 x 107 conmutaciones | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Características de transferencia | ||
Entrada I | ||
Rango de medición | 0,001 ... 12000 Hz | |
Resolución | 0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz | |
Precisión | 0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz | |
Duración medición | < 100 ms | |
Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Salida I, II | ||
Retardo de respuesta | ≤ 200 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/otros circuitos | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Puente de arranque/Red | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2 | |
Baja tensión | ||
Norma 73/23/CEE | EN 50178 | |
Conformidad | ||
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | 300 g | |
Dimensiones | 40 x 100 x 115 mm | |
Altura | 100 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual KF**-DWB-(Ex)1.D | SPA | 1117 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |