Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | señal 0: 0 ... 5 V CC , alimentado por bucle señal 1: 16 ... 30 V CC , alimentado por bucle |
|
Pérdida de potencia | < 1,5 W | |
Consumo de potencia | < 1,5 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7, 8 | |
Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Nivel de la señal | señal 0: 0 ... 5 V CC señal 1: 16 ... 30 V |
|
Corriente de medición | aprox. 50 mA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 2, 3 | |
Cargando contacto | 230 V CA / 2 A / cos φ 0,7; 40 V CC / 2 A carga óhmica | |
Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 10 ms / aprox. 5 ms | |
Vida útil | 5 x 106 conmutaciones | |
Vida útil eléctrica | 2 x 105 ciclos de conmutación , a carga máxima | |
Corriente nominal del fusible | 2,5 A Utilización máxima del fusible: 80% |
|
Características de transferencia | ||
Frecuencia de conmutación | < 10 Hz | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121543 |
El acondicionador de señal es un módulo de relé apto para aplicaciones de conmutación segura de un circuito de carga. El dispositivo aísla circuitos de carga de hasta 230 V y la interfaz de control de 24 V.
La salida está aislada galvánicamente de la entrada y está protegida contra la soldadura de contactos por un fusible.
Los tres relés tienen diferentes diseños, pero tienen un efecto común en la salida de conmutación.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Safety Manual | ENG | 210 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 48 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 01/11-09 R005 | ALL | 306 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0977C | ALL | 47 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
Pepperl+Fuchs establece un nuevo nivel de fiabilidad con sus últimos relés de seguridad desarrollados. Con contactos de conmutación de redundancia múltiple, el módulo de interfaz del Sistema K probado ofrece procesos de activación y desactivación de seguridad fiables para aplicaciones conforme a la norma IEC61508 hasta SIL 3.