Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 19 ... 26,4 V CC | |
Corriente de entrada | max. 35 mA a 24 V CC , max. 44 mA a 19 V CC , con detección de fallo interno activada | |
Consumo de potencia | < 1,7 W , incluye el consumo energético de la entrada digital , consulte las curvas de reducción | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7+, 8- | |
Relación impulso/pausa | min. 150 ms / min. 150 ms con detección de fallo internos deshabilitada min. 1 s / min. 1 s con detección de fallo interno activada |
|
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | señal 0: -5 ... 5 V CC señal 1: 19 ... 26,4 V CC |
|
Corriente de medición | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
|
Corriente de conexión | < 200 mA después de 100 µs | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | tensión externa : terminales 5+, 2- Carga : terminales 6, 3 |
|
Tensión de conexión | 8 ... 60 V CC | |
Pérdida de potencia | < 3,3 W a 5 A , consulte las curvas de reducción | |
Cargando contacto | 30 V CC / 5 A carga óhmica , consulte las curvas de reducción | |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA | |
Vida útil | 5 x 106 conmutaciones | |
Supervisión de fallos de conducción | Subtensión < 5 V CC subcorriente: 10 mA CC; sobrecorriente: 2,2 A CC (relé con tensión) ruptura: 8,2 kΩ; cortocircuito: 11 Ω (carga, relé sin tensión) |
|
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | terminales 10, 11 | |
Cargando contacto | Carga resistiva 30 V CC/0,5 A | |
Período de reacción | < 2 s | |
Vida útil | 105 ciclos de conmutación | |
Características de transferencia | ||
Frecuencia de conmutación | < 3 Hz con detección de fallo internos deshabilitada < 0,5 Hz con detección de fallo interno activada |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
Salida de indicación de fallo/entrada | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 30 Veff | |
Salida/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017 | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia. |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 134 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | PF 17 CERT 4305 X | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121543 |
Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.
El dispositivo es un módulo de relé apto para aplicaciones de conmutación segura de un circuito de carga. El dispositivo aísla circuitos de carga de hasta 60 V CC y el circuito de control de 24 V CC.
Compatibilidad con la función "energized to safe" (ETS) para aplicaciones SIL 3.
Los fallos internos o de línea se señalan cambiando la impedancia de la entrada de los contactos del relé y una salida de contactos de relé adicional.
Los fallos se indican con varios LED y una salida de mensajes de error colectivos independiente.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 143 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1994 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1526 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 | PF17CERT4305X | ALL | 191 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20181213 | ALL | 348 KB | |
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate | TÜV Rheinland Certificate 968/FSP 1538.01/20 | ALL | 650 KB | |
cULus | 2018-11-22-E223772 | ALL | 266 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3653C | ALL | 75 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
Pepperl+Fuchs establece un nuevo nivel de fiabilidad con sus últimos relés de seguridad desarrollados. Con contactos de conmutación de redundancia múltiple, el módulo de interfaz del Sistema K probado ofrece procesos de activación y desactivación de seguridad fiables para aplicaciones conforme a la norma IEC61508 hasta SIL 3.