Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UB2000-30GM-H1
Descripción del producto |
Sistema cabezal multiple |
Datos generales |
Rango de detección | |
| De detección directa | 50 ... 2000 mm |
| De barrera unidireccional | 10 ... 5000 mm |
Zona ciega | |
| De detección directa | 0 ... 50 mm |
| De barrera unidireccional | 0 ... 10 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Entrada |
Modo de entrada | 1 entrada de impulsos para impulso emisor, comando mediante open collector npn < 1 V: emisor activo, > 4 V: emisor inactivo |
Duración del impulso | 20 ... 200 µs |
Duración de pausa | ≥ 50 x Duración del impulso |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | 2 m cable PVC 0,75 mm2 |
Material | |
| Carcasa | Latón, niquelado, piezas de plástico PBT |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
Masa | 290 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 93 mm |
| Diámetro | 30 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB2000-30GM-H1
Product Documentation:
UB2000-30GM-H1
Design / Simulation:
UB2000-30GM-H1
Productos asociados:
UB2000-30GM-H1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa |
|
|
|
|
Adaptador de montaje de plástico, 30 mmfa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa |
|
|
|
|
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa |
|