Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UB800-18GM40-E4-V1
Descripción del producto |
Sistema cabezal único |
Datos generales |
Rango de detección | 50 ... 800 mm |
Rango de ajuste | 70 ... 800 mm |
Zona ciega | 0 ... 50 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 205 kHz |
Retardo de respuesta | aprox. 100 ms |
Elementos de indicación y manejo |
LED amarillo | Indicación del estado de conmutación papadeo: Función aprendizaje objeto detectado |
LED rojo | rojo permanente: Avería rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Entrada |
Modo de entrada | 1 entrada memorización rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida de conmutación E4, npn, N.A./N.C., parametrizable |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Preajuste | Punto de conmutación A1: 70 mm Punto de conmutación A2: 800 mm |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Reproducibilidad | ≤ 1 % |
Frecuencia de conmutación | ≤ 4 Hz |
Histéresis de distancia | 1 % de la distancia de conmut. ajustada |
Influencia de la temperatura | ± 1,5 % del valor final |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT |
Masa | 25 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB800-18GM40-E4-V1
Product Documentation:
UB800-18GM40-E4-V1
Design / Simulation:
UB800-18GM40-E4-V1
Productos asociados:
UB800-18GM40-E4-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Unidad de programación fa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa |
|
|
|
|
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa |
|
|
|
|
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa |
|